Válvula de control Fisher™ easy-e™ ED
Características clave
- Le ofrecemos los sistemas de empaques ENVIRO-SEAL™, que ofrecen un sellado de vástagos mejorado que ayudar a prevenir la pérdida de fluidos del proceso. Estos sistemas de empaquetadura incluyen empaquetaduras de teflón o de grafito ULF con cargas activas, que reducen la necesidad de mantenimiento de la empaquetadura.
- Una robusta guía de jaula ofrece una alta estabilidad para el obturador de la válvula, lo que reduce la vibración y el ruido mecánico.
- Los pasos de caudal optimizados en las válvulas ED, EAD y EDR ofrecen una capacidad y un caudal excelentes.
- Mayor resistencia al desgaste del interno de acero inoxidable endurecido que significa un servicio más duradero.
- El uso de varios anillos de pistón de grafito permite un cierre de clase IV hasta 593 °C (1 100 °F). El uso de internos de sellos en forma de C permite un cierre de clase V hasta 593 °C (1 100 °F).
- Las válvulas están disponibles con las dimensiones especificadas en los estándares EN/DIN.