Fallback image
Product Image

Válvula de control EHU de Fisher™

Las válvulas EHU de Fisher están diseñadas especialmente para aplicaciones en condiciones exigentes en plantas de urea. La demanda de aplicaciones de urea y carbamato de amonio requiere válvulas de diseño avanzado en aleaciones especializadas para garantizar una larga vida útil en servicio. La EHU está diseñada con características específicas que proporcionan una larga vida útil y una capacidad de mantenimiento rápida en toda la gama de aplicaciones que se encuentran en los procesos de síntesis de urea. Combinada con una versión especial de servicio de urea del empaque ENVIRO-SEAL™ de Fisher™, líder en la industria, con carga dinámica y bajas emisiones, la válvula EHU ofrece un diseño con máxima resistencia a la corrosión, mantenimiento fácil y protección contra fugas en el empaque.

Características clave

  • Diseño del cuerpo de válvula forjado
  • Mantenimiento sencillo: un bonete removible opcional y un vástago de válvula con tapón en la parte superior de la EHU posibilitan significativamente el servicio al permitir el acceso desde la parte superior para una sencilla extracción y reemplazo del empaque de la válvula y el tapón/vástago.
  • Sin sellos de balance: elimina cualquier sello de balance interno que pueda generar riesgos de corrosión por grietas.
  • Vida útil excepcional del empaque: los sistemas mejorados de empaque de carga dinámica ENVIRO-SEAL de Fisher ofrecen excelentes capacidades de sellado del vástago con anillos de empaque robustos. La EHU ofrece un juego de doble empaque para reducir el desgaste por abrasión, y los resortes proporcionan tensión constante del empaque por medio de los ciclos térmicos y a medida que el empaque se desgasta.
  • Tapón y vástago de una sola pieza: el tapón y el vástago están mecanizados a partir de una sola pieza de material, lo que elimina cualquier junta roscada, soldadura o pin.
  • Configuración de internos sencilla: las juntas de sellado metálico y la ausencia de juntas en los internos eliminan los posibles riesgos de corrosión en las aplicaciones de plantas de urea.
  • Guía resistente del vástago: la EHU cuenta con un buje guía de alta resistencia para la estabilidad del vástago.
  • Conexiones disponibles para la traza térmica del cuerpo y purgado del empaque.