Fallback image
Product Image

Válvula de control Fisher™ easy-e™ ES

La válvula Fisher easy-e ES es su solución para una amplia gama de aplicaciones, que incluyen entornos de craqueos de sulfuro y cloruro comunes en las industrias de producción de petróleo y gas. Estas válvulas están disponibles en globo o en ángulo y vienen con cierre hermético de clase V o VI.

Características clave

  • Le ofrecemos los sistemas de empaques ENVIRO-SEAL™, que ofrecen un sellado de vástagos mejorado que ayudar a prevenir la pérdida de fluidos del proceso. Estos sistemas de empaquetadura incluyen empaquetaduras de teflón o de grafito ULF con cargas activas, que reducen la necesidad de mantenimiento de la empaquetadura.
  • Los pasos de caudal optimizados ofrecen una capacidad y un caudal excelentes.
  • Una robusta guía de jaula ofrece una alta estabilidad para el obturador de la válvula, lo que reduce la vibración y el ruido mecánico.
  • Mayor resistencia al desgaste del interno de acero inoxidable endurecido que significa un servicio más duradero.
  • Las válvulas están disponibles con las dimensiones especificadas en los estándares EN/DIN.
  • A menos que se indique lo contrario, las referencias son según NACE MR0175-2002. Existen materiales opcionales disponibles para cumplir con NACE MR0103 y NACE MR0175/ISO 15156.
  • La compresión controlada del diseño del asiento opcional protege al disco de PTFE entre el retén del disco y el asiento del disco de metal.