Fallback image
Product Image

Válvula de control easy-e™ EZ de Fisher™

La válvula de control easy-e EZ de Fisher es su solución para aplicaciones de estrangulamiento o control de activación/desactivación en aplicaciones de procesamiento de productos químicos o hidrocarburos, o en cualquier aplicación que requiera el control de fluidos no lubricantes, viscosos o difíciles de manipular.

Características clave

  • La guía por poste le ofrece estabilidad al tapón de la válvula, con menores posibilidades de adherencias en el tapón de la válvula debido a falta de lubricación, fluidos de procesos adhesivos o acumulación de sólidos arrastrados.
  • Un anillo de asiento rectificador de caudal con aleta disponible para ofrecer un desempeño en circuito abierto y cerrado, y puede usarse como reemplazo directo para el anillo de asiento sin aleta.
  • Conforme con el Acta de Aire Limpio con los sistemas de empaquetadura ENVIRO-SEAL™.
  • El líquido del proceso pasa por el interno y elimina depósitos sólidos por encima y por debajo del cojinete del interno, y reduce de este modo la posibilidad de adhesiones de tapón de la válvula.
  • internos de cambio rápido con anillo de asiento fijado con abrazadera para reducir el tiempo de desmontaje.
  • los requerimientos de caudal bajo pueden satisfacerse con internos de capacidad restringida estándar o con obturadores de válvulas Micro-Form, Micro-Flute o Micro-Flow.
  • Los pasajes de caudal optimizados ofrecen mayores capacidades que la mayoría de las válvulas de globo del mismo tamaño.