Fallback image
Product Image

Partes internas de la válvula EZ-OVT Fisher™

El EZ-OVT de Fisher es un interno de la válvula de asiento doble diseñado para mantener un cierre hermético prolongado en servicios de apertura/cierre que contienen partículas en el caudal, como los finos del catalizador. Estas válvulas se usan para controlar y purgar los gases de transferencia de hidrógeno y nitrógeno usados en procesos de refinación de regeneración catalítica continua (CCR) UOP.

Características clave

  • El interno EZ-OVT incluye un diseño de asiento doble que incluye un asiento principal suave y un segundo asiento de metal. Este diseño de asiento doble ofrece un cierre hermético prolongado que cumple con ANSI y IEC clase VI.
  • Área de banda muerta doble integrada en el interno para inhibir el paso de caudal corrosivo por las superficies del asiento a medida que el interno comienza a abrirse.
  • Un deflector de caudal especial aleja el caudal de las superficies de asiento una vez que el desplazamiento de la válvula ha superado el asiento.
  • Los grandes pasos de caudal y el movimiento mínimo de las piezas reducen la acumulación de partículas como los finos del catalizador, que podrían permanecer en estas áreas y provocar fallas.