Regulador reductor de presión serie EZL Fisher™ para aplicaciones de baja presión
Características clave
- strong>Aplicaciones de baja presión diferencial: puede controlar con precisión a presiones diferenciales tan bajas como 0,2 bar d/2,9 psid Cierre hermético a prueba de burbujas: un tapón de metal con filo de cuchillas y un asiento blando proporcionan un cierre a prueba de burbujas para su uso en aplicaciones donde se requiere un cierre positivo, como sistemas sin retorno. Absolutamente sin pérdida atmosférica: elimina el gas purgado molesto y desagradable a la atmósfera mediante la utilización de un sistema de control operado por piloto que purga el 100 % del gas al sistema aguas abajo. Mantenimiento sencillo en la línea: el diseño de entrada por la parte superior permite un mantenimiento más sencillo. Las piezas internas se pueden inspeccionar, limpiar y reemplazar sin quitar el cuerpo de la tubería. Control preciso de presión: brinda un control de la presión estable y preciso aguas abajo, independientemente de los cambios de carga o las variaciones de la presión de entrada. Indicador de desplazamiento: simplifica la inspección en servicio y la resolución de problemas en el sistema Clasificación de la presión máxima: la igualdad de la clasificación de la presión de entrada y salida de 20 bar/290 psig permite una selección más sencilla y no requiere procedimientos especiales de arranque o de parada. Configuraciones de corte integral: el tipo EZLOSX interrumpe el servicio de gas durante una condición de sobrepresión o subpresión.