Fallback image
Product Image

Válvulas serie F Fisher™ para exceso de caudal

Las válvulas serie F para exceso de caudal están diseñadas para cerrarse cuando ocurre una descarga excesiva de vapor o líquido como consecuencia de una ruptura en la manguera o en la tubería. Son utilizadas para proteger el cilindro, el tanque y las tuberías, y están disponibles en una gran variedad de tamaños y configuraciones de cuerpo. Cuando el caudal rebasa la configuración de la válvula, la válvula se cierra y permanece cerrada hasta que el sistema se iguala. Un pasaje de ecualización integrado abre automáticamente la válvula una vez que la presión en ambos lados de la válvula de vástago es igual.

Características clave

  • Cumple con el requerimiento NFPA 58
  • Disponible en una variedad de tamaños y configuraciones de cuerpo
  • Aprobado por UL