Fallback image
Product Image

Válvulas de ángulo fabricado FB Fisher™

Las válvulas de ángulo fabricado Fisher FB se usan con líquidos comprimibles en fabricaciones especiales que requieren la máxima atenuación de ruido y una alta capacidad. Entre las aplicaciones típicas se encuentran las válvulas de reducción de vapor y las válvulas de derivación de compresores. Las válvulas FB también se usan comúnmente para aplicaciones de gas corrosivo en plantas de procesamiento petroquímicas y de gas.

Características clave

  • Las jaulas Whisper Trim™ III or WhisperFlo™ que se usan en las válvulas FBD o FBT pueden reducir el ruido producido por altas velocidades de caudal y caídas de presión alta.
  • La regeneración de ruido de la válvula se reduce significativamente, al reducir la velocidad de la salida de caudal con un diseño de salida expandido.
  • El diseño elimina los problemas de las empaquetaduras causados por la expansión térmica y la contracción de piezas largas, como el montaje de la jaula.
  • Las opciones de sistema de empaquetadura ENVIRO-SEA™ o HIGH-SEAL están disponibles. Estos sistemas de paquetes ofrecen excelentes características de sellado, guía y transmisión de fuerza de carga.
  • Un anillo de sellado con muelle antagonista y anillos antiextrusión PEEK está disponible en las válvulas FBT para cierres clase V hasta 316 °C (600 °F). Sellado de orificios disponible en válvulas FBD para cierres clase V por encima de 316 °C (600 °F).