Actuador neumático serie G de Fisher™
Características clave
- Ofrece múltiples configuraciones, con un diseño modular que permite un mantenimiento seguro en sitio y reduce los costos de inventario
- Módulos de potencia y de resorte intercambiables para el cambio de falla de abierta a cerrada o viceversa
- Apto para uso en aplicaciones exigentes, como SIS, ESD y HIPPS.
- Puede mover rápidamente grandes volúmenes de aire, lo que la hace ideal para aplicaciones de carrera rápida.