Válvulas de alivio internas de montaje al ras serie H722 y H733 Fisher™
Las válvulas de alivio internas de montaje al ras H722 y H733 se utilizan principalmente para los camiones que transportan gas LP, amoniaco anhidro (NH3) u otros gases comprimidos. Estas válvulas son de acero inoxidable que resisten el óxido y la corrosión.
Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí
Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí
Características clave
- Construcción en acero inoxidable
- Resortes de acero inoxidable
- Diseño verdaderamente interno para aplicaciones móviles
- Ajustes estándares del resorte
- Asiento de nitrilo (NBR)
- Números de serie para identificación
Productos relacionados