Válvulas de alivio tipo H800 Fisher™
La válvula de alivio tipo H800 es una válvula compacta, liviana y operada de forma directa. Se utiliza principalmente entre un instrumento neumático y su regulador de presión de suministro para limitar la presión de suministro del instrumento a 50 psig/3,4 bar en caso de que el regulador de presión de suministro no se abra
Características clave
- Confiabilidad de la aplicación
- Fácil instalación
- Económica
- Resistente a alteraciones inadecuadas
Productos relacionados