Fallback image
Product Image

Reguladores de presión Fisher™ tipo HSR

Los reguladores reductores de presión, tipo HSR, operados directamente y cargados por resorte proporcionan control en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales para los gases naturales, de petróleo fabricado o licuado. El alivio interno del diafragma ayuda a minimizar la presión excesiva. Cualquier presión de salida en el punto de inicio de descarga del resorte de la válvula de alivio no ajustable mueve el diafragma hacia fuera del asiento, lo que permite que la sobrepresión se purgue.
Los reguladores cumplen con ANSI B 109.4/CGA 6,18.

Características clave

  • Cuerpos en ángulo
  • Cuerpos de globo
  • Alta capacidad
  • Diseño compacto
  • Alivio interno de alta capacidad
  • Cumple o excede los requisitos ANSI B109.4 / CGA 6.18
  • Factor fijo / precisión de PFM