Reguladores de la segunda etapa serie HSRL Fisher™
El regulador de la segunda etapa serie HSRL es un regulador aprobado por Underwriters Laboratories (UL) y está diseñado para sistemas de gas LP de dos etapas. Con una capacidad de hasta 2 600 000 BTU/hr/29,27 SCMH, la serie HSRL es ideal para usarse en aplicaciones comerciales. El regulador está diseñado para reducir la presión de salida de un regulador de la primera etapa (generalmente 0,69 bar a 27 mbar/10 psig a 11 pulg. w.c.). Los venteos con malla y labio de goteo orientados hacia la entrada son estándares.
Características clave
- Vida útil recomendada para reemplazo a los 20 años
- Regulación mejorada
- Protección contra exceso de presión
- Resistente a la corrosión
- Drenaje positivo
- Aprobado por UL
Productos relacionados