Fallback image
Product Image

Control de caudal de polímeros HVP Fisher™

La válvula de control de la serie de polímeros altamente viscosos (HVP) de Fisher se usa ampliamente en la industria de polímeros. Estos procesos requieren generalmente que las válvulas funcionen a altas temperaturas y las mantengan para asegurar que el fluido de polímeros fluya libremente. La válvula HVP puede ofrecer pasos en el cuerpo integral de la válvula a través de los cuales se bombea el líquido que transfiere calor para mantener calientes al líquido del proceso y la válvula. Los cuerpos de la válvula forjados y fabricados se construyen para satisfacer los requisitos de tuberías y procesos. Los diseños del interior y el cuerpo de la válvula se pueden adaptar para ajustarse a las especificaciones de manera precisa.

Características clave

  • Los pasos internos poseen una terminación de 0,1 a 0,4 micrómetros (4 a 16 micropulgadas) RMS para garantizar el tránsito fluido del líquido.
  • El paso de caudal está diseñado para evitar el estancamiento del caudal y la degradación de los polímeros.
  • Existe un sello de fuelle disponible.
  • Todas las válvulas de control HVP pueden prepararse para contar con capacidad nominal de vacío.
  • El enchaquetamiento integral del cuerpo de la válvula ofrece una transferencia eficiente del calor y un caudal estabilizado.