Fallback image
Product Image

Transductor electroneumático i2P-100 Fisher™

El transductor i2P-100 Fisher™ está diseñado para resolver preocupaciones ambientales, pero está optimizado para brindar el máximo tiempo de funcionamiento. Con compartimentos dobles con un sello para fluidos explosivos, para evitar que el gas natural migre a los conductos eléctricos. Las ventajas adicionales incluyen resistencia a la corrosión, tolerancia al suministro sucio y resistencia a la vibración.

Características clave

  • Aprobado para usarse con gas natural como suministro neumático.
  • Bajo consumo de suministro neumático que disminuye los costos operativos.
  • Ha sido probado de acuerdo con la norma ANSI/ISA 12.27.01
  • El volumen del relé de salida integral del transductor es adecuado para combinaciones de válvula/actuador sin requerir un posicionador o ampliador de volumen.
  • Rango partido de dos vías configurable en campo y seleccionable por el usuario, que usa alguna de las mitades de la señal de entrada estándar.
  • Los compartimientos de la carcasa separados aíslan la electrónica del proceso neumático.
  • El diseño de etapa de piloto de libre caudal y los pasajes de aire internos de gran tamaño ofrecen una excelente tolerancia contra suministros neumáticos sucios, al reducir los efectos de la erosión y la acumulación de contaminantes.