Válvula de control de entrada superior Fisher™ IC2
Características clave
- Diseño de acceso superior: los internos se pueden extraer a través de la extensión, lo que permite realizar el mantenimiento mientras la válvula está encerrada en una estructura aislada.
- Perfil compacto: diseño optimizado para aplicaciones de cajas frías.
- Larga vida útil: los internos de acero inoxidable endurecido aumentan la resistencia al desgaste y proporcionan una larga vida útil.
- Facilidad de mantenimiento e instalación: la tuerca individual del empaque, el conjunto de vástago y fuelle modulares son confiables y fáciles de ajustar, y se pueden sustituir independientemente de los internos, del tapón intercambiable y del anillo del asiento.
- Características del diseño criogénico: el cuerpo y la extensión de la válvula de acero inoxidable están diseñados para cumplir los requisitos de baja temperatura. El exclusivo diseño de asiento metal a metal proporciona un cierre repetible, lo que reduce los costos de mantenimiento.
- Características térmicas de alto desempeño: un deflector de fluido de ajuste hermético impide la circulación de fluido criogénico en la extensión y el desplazador disponible, lo que aisla aún más la extensión del cuerpo.