Fallback image
Product Image

Medidores rotativos serie J31 Fisher™

J31 gauges show LP‑Gas or NH3 levels on tanks. Opening the bleed orifice reveals vapor or liquid to indicate volume.

La serie J31 puede utilizarse en tanques estacionarios o móviles para indicar visualmente la cantidad de gas LP o amoníaco anhidro (NH3) que hay en el contenedor. El medidor se hace funcionar abriendo el pequeño orificio de purga cuando el tubo está en el espacio de vapor del tanque. Mover el puntero en el dial causa que el extremo del tubo se mueva hasta que haga contacto con el líquido del contenedor, y en ese momento la descarga del orificio de purga se convierte de vapor a líquido debido al porcentaje de volumen de líquido en el tanque.

Características clave

  • Minimizar los efectos de la vibración
  • Diámetro interno extra grande que asegura el nivel correcto de líquido rápidamente
  • Manga del embalaje de nailon para una mayor vida útil
  • Anillo de fricción para el indicador del puntero para una rotación suave