Fallback image
Product Image

Controlador eléctrico de nivel L2e de Fisher™

El controlador eléctrico de nivel de encendido/apagado Fisher L2e usa un sensor tipo desplazador para detectar el nivel de líquido o la interfaz de dos líquidos de diferentes gravedades específicas. Este controlador es ideal para controlar el nivel en separadores de aceite y gas, tratadores y máquinas fregadoras. La confiabilidad del diseño del sensor con equilibrio de fuerzas L2e lo hace adecuado para aplicaciones en las industrias de producción, compresión y procesamiento de petróleo y gas natural.

Características clave

  • Ajustes intuitivos de span y del cero permiten flexibilidad en la configuración del desempeño del lazo.
  • Interruptor de calidad premium con sellado hermético, contactos de oro y detección con filo avanzada para un control de líquido preciso y altamente confiable.
  • El código QR en la cubierta interna permite que los técnicos instrumentistas tengan un acceso instantáneo al cableado, la instalación, la calibración, el ajuste fino y la solución de problemas.
  • La calidad del diseño y de los componentes ayuda a garantizar que no haya fugas de corriente.
  • El desempeño y la confiabilidad del controlador no se degradan en instalaciones de alta vibración, como en torres de lavado de compresores.
  • El desplazador puede ajustarse en el campo para una operación vertical u horizontal, sin necesidad de piezas adicionales.
  • El sensor puede desmontarse fácilmente para inspeccionar o reemplazar los sellos de proceso. El controlador, sin piezas reparables o reemplazables, puede reemplazarse fácilmente en el campo.
  • El diseño estándar usa materiales que cumplen con los requisitos de NACE MR0175-2002.