Panel de control local Fisher™ LCP200
Características clave
- El LCP200 se puede instalar a distancia de la válvula en un lugar de fácil acceso para ver el estado y hacer pruebas periódicas.
- Reduce el conteo de E/S, ya que el LCP200 combina luces de estado abierto/cerrado/listo para reiniciar y botones de apertura/cierre en un solo compartimento en el campo, con lo que se eliminan así tres canales de salida discreta (DO) y dos canales de entrada discreta (DI) del solucionador lógico.
- Los botones de apertura y cierre ofrecen un medio para hacer una prueba manual de evaluación con el fin de reducir el número de fallas peligrosas no detectadas.
- El botón de prueba ofrece un medio para hacer una prueba manual de apertura parcial en línea con el fin de reducir la frecuencia de las pruebas de evaluación.
- Los botones de disparo y reinicio proporcionan un cambio correspondiente en el estado del relé unipolar de dos posiciones (SPDT) relacionado. Los relés de disparo y reinicio se pueden utilizar como entrada para iniciar la acción de disparo o reinicio en el solucionador lógico. El cambio de contacto tiene capacidad SIL2.
- Cada botón se puede bloquear para evitar el acceso no autorizado al funcionamiento de la válvula de seguridad.