Fallback image
Product Image

Regulador de contrapresión o válvula de alivio de presión operada por piloto tipo LR128 Fisher™

El regulador de contrapresión o la válvula de alivio de presión operada por piloto tipo LR128 están diseñados para las aplicaciones con líquidos. El tipo LR128 proporciona una operación sin problemas, cierre hermético y larga duración. El tapón metálico de activación interna elimina las desventajas de los reguladores de estilo de elemento flexible y la trayectoria de caudal especialmente diseñada desvía los residuos y protege el asiento contra daños y erosión. Un filtro de entrada interno evita que las partículas grandes ingresen a la válvula principal.

Dibujos CAD y modelos: Haga clic aquí

Características clave

  • Protección contra los residuos
  • Prueba exhaustiva del laboratorio
  • Indicador de desplazamiento en funcionamiento
  • Piloto de fácil mantenimiento