Actuador de engranaje de volante serie M Fisher™
Características clave
- Un diseño resistente ofrece estabilidad y resistencia a la corrosión. La unidad está completamente cerrada para una operación impermeable.
- La carcasa incluye dos topes ajustables para un correcto ajuste de la posición del disco. El actuador se bloquea automáticamente de forma inherente, a menos que esté sometido a altas vibraciones.
- Ofrece cinco grados de exceso de carrera en ambas direcciones para un posicionamiento preciso del disco de la válvula.