Acoplamientos de manguera con abrazadera serie M3162 Fisher™
Los acoplamientos de manguera con abrazadera serie M3162, que se utilizan en gas LP o amoníaco anhidro (NH3), son compactos pero resistentes para un servicio largo y confiable. Un pequeño saliente ubicado en la abrazadera del acoplamiento evita que el perno gire durante la instalación, lo que permite que esta sea mucho más sencilla. A cada unidad de hierro dúctil se le aplica un recubrimiento de pintura por electrodeposición. Se pueden suministrar acoplamientos para manguera tipo abrazadera más grandes con una salida Acme hembra de tuerca giratoria que reduce tanto peso como espacio.
Características clave
- Compacto pero resistente para un servicio largo y confiable
- Fácil instalación
- Tuerca giratoria ACME o roscas NPT disponibles para las restricciones de espacio
Productos relacionados