Interno de cavitación Micro-Flat Fisher™
Características clave
- Diseñado para controlar la cavitación.
- Se puede usar en aplicaciones con bajo caudal.
- El diseño de sello protegido separa la función de cierre de la función de estrangulamiento para proteger las superficies de los asientos del desgaste del estrangulamiento.
- El diseño tipo jaula de los internos permite la extracción y la inspección de piezas sin quitar el cuerpo de la válvula de la tubería.
- Los materiales estándar endurecidos del interno ofrecen una resistencia al desgaste, lo que resulta en una larga vida útil de los internos.
- El revestimiento reemplazable de la salida de la válvula protege el cuerpo de la válvula del daño de la cavitación.