Fallback image
Product Image

Reguladores de contrapresión tipo MR108 Fisher™

Los reguladores de contrapresión tipo MR108 son reguladores multiuso, operados directamente y de gran capacidad. Están diseñados para trabajar con presiones de hasta 27,6 bar (400 psig) y temperaturas de hasta 121 °C (250 °F). Proporcionan control confiable y económico para distintos medios de flujo como líquido, aéreo y gaseoso. La aplicación incluye sistemas de aceite lubricante y cualquier aplicación donde la velocidad de respuesta es crítica, la presión diferencial mínima es prioridad o el líquido no está libre de impurezas.

Dibujos CAD y modelos: Haga clic aquí

Características clave

  • Las construcciones de acero y acero inoxidable cumplen con los requisitos de API 614
  • Construcciones disponibles que cumplen con los requisitos de NACE MR0175-2003 y NACE MR0103 sobre la capacidad para servicios de gases corrosivos
  • P1 = P2 en el actuador de alta presión
  • Válvula de drenaje
  • Actuador cargado por presión
  • Válvula de purga (solo para el actuador de alta presión)
  • Indicador de desplazamiento