Fallback image
Product Image

Reguladores de contrapresión serie MR98 Fisher™, válvulas de alivio y válvulas de alivio diferencial

La serie MR98 se usa para aplicaciones de contrapresión y alivio con líquido, gas, aire y vapor. Los reguladores MR98L, MR98H y MR98HH son de operación directa y cargados por resorte. Los tipos MR98LD, MR98HD y MR98HHD usan carga de presión adicional para mantener presiones diferenciales de alivio, contrapresiones o para ajuste remoto del punto de ajuste.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características clave

  • Versatilidad
  • Capacidad de presión diferencial
  • Capacidades de servicio especial
  • Rangeabilidad amplia
  • Empaques de grafito
  • Presiones de ajuste de hasta 27,6 bar/400 psig
  • Cierre hermético con asientos de elastómero
  • Fácil mantenimiento