Fallback image
Product Image

Válvulas de derivación series N100-N100A-N110 Fisher™

Las válvulas series N100, N100A y N110 están diseñadas para usarse con propano, butano y amoníaco anhidro (NH3) a temperaturas ambientales. Un saliente taponado con rosca NPT de 1/4 de pulgada ubicado en el lado de entrada del cuerpo se puede utilizar para instalar una válvula de alivio hidrostática o un manómetro. Tienen orificios de detección internos de modo que no se necesita una línea de detección externa. Estas válvulas están diseñadas para aplicaciones de derivación en bombas de 2 a 4 pulgadas.

Características clave

  • Tapa de cierre
  • Orificio de detección de presión
  • Válvula interna de pistón
  • Pasaje Venturi exclusivo
  • Aprobado por UL