Válvula del final de la manguera tipo N480 y N481 Fisher™
Las válvulas del final de la manguera tipos N480 y N481 Fisher están diseñadas como válvulas de cierre primario de acción rápida para el final de la manguera de transporte en camiones cortos para el servicio de entrega. Las válvulas estándares pueden utilizarse en aplicaciones con propano, butano y amoníaco anhidro (NH3) a temperatura ambiente. Para otros gases LP y gases comprimidos u otras condiciones de temperatura, consulte con la fábrica. Para una mayor seguridad, la válvula N480 está diseñada para permanecer cerrada a menos que esté conectada, aun con la palanca de operación en la posición abierta.
Características clave
- Configuración del cuerpo en ángulo de 45° para un fácil manejo durante la operación de transporte
- Acción rápida
- Acoplador acanalado para conexión rápida
Productos relacionados