Fallback image
Product Image

Válvulas de cierre de emergencia tipo N551 Snappy Joe™ Fisher™

Las válvulas de cierre de emergencia tipo N551 Snappy Joe están diseñadas para uso en línea en el servicio de gas LP o amoniaco anhidro. Las válvulas se pueden instalar en ambos extremos de las mangueras de transferencia donde la manguera conecta la tubería masiva de la planta al camión corto, de transporte o vagón cisterna. Estas proporcionan una manera rápida de cerrar el caudal del gas automáticamente en caso de que se rompa una manguera. Un elemento fusible en el seguro se derrite si la temperatura alcanza los 212 °F / 100 °C, lo que permite que la válvula se cierre automáticamente.

Características clave

  • Facilidad de operación
  • Liberación por cable
  • Construcción resistente
  • Alta capacidad de caudal
  • Elemento fusible
  • Asiento blando
  • Facilidad de servicio
  • Funcionamiento neumático