Válvula de cierre de emergencia Fisher™ Tipo N563
Las válvulas de cierre de emergencia (ESV) de alto caudal Snappy Joe™ tipo N563 están diseñadas para proteger los vagones durante la transferencia de producto de propano, butano y otros líquidos presurizados. Se acoplan a la válvula de cierre en los carros cisterna. El alto caudal de las válvulas tipo N563 reduce el tiempo de carga/descarga hasta un 50%. Cuentan con un acoplamiento FNPT de 2 pulgadas que permite al usuario la flexibilidad para instalar la extensión deseada de la tubería NPT de 2 pulgadas para ajustarse al domo del tanque.
Modelos y dibujos CAD: Haga clic aquí
Modelos y dibujos CAD: Haga clic aquí
Características clave
- Cierre en caso de incendio
- Capacidad de cierre remota
- Construcción en acero inoxidable
- Peso liviano
- Flexibilidad de las aplicaciones
- Acoples hexagonales y conexiones ACME para facilitar el montaje de tuberías
- El elemento fusible proporciona disipación térmica
- El elemento fusible proporciona disipación térmica
Productos relacionados