Fallback image
Product Image

Válvula de control DST NotchFlo™ Fisher™

Las válvulas de control NotchFlo DST de Fisher están diseñadas para servicios sucios y cavitantes. El interno de esta válvula utiliza una serie de restricciones y expansiones de caudal para eliminar la cavitación, al mismo tiempo que permite que partículas de hasta 12,7 mm (1/2") de diámetro pasen sin provocar taponamientos.

Características clave

  • Diseñado para evitar la cavitación.
  • Tiene un límite de caída de presión de 290 bares (4200 psi).
  • Pueden pasar partículas de hasta 12,7 mm (1/2") de diámetro.
  • El diseño de sello protegido separa la función de cierre de la función de regulación para proteger las superficies de los asientos del desgaste de la regulación.
  • Los asientos de material endurecido ofrecen un cierre hermético para minimizar la erosión del asiento.
  • El diseño tipo jaula permite la extracción y la inspección de piezas sin quitar el cuerpo de la válvula de la tubería.