Fallback image
Product Image

Válvula de corte tipo OSE de Fisher™

La válvula de corte tipo OSE se usa para cortar rápidamente el caudal de gas durante un evento de sobrepresión o subpresión. Es ideal para aplicaciones de gas que requieren una protección de corte positivo, precisión extrema, alta velocidad de respuesta y alta resistencia a golpes y a la vibración. El diseño de entrada superior hace que el mantenimiento en línea sea fácil, ahorra tiempo y requerimientos de personal.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características clave

  • Protección contra sobrepresión y subpresión
  • Alta resistencia a golpes y vibración: El tipo OSE incorpora un mecanismo de activación de dos etapas que reduce considerablemente las falsas activaciones causadas por vibraciones o por variaciones de la presión de entrada que comúnmente suceden con otras válvulas de corte.
  • Alta precisión: Mantiene una precisión hasta de ±1 % independientemente de la presión de entrada, el caudal y el tamaño del corte.
  • Mantenimiento sencillo en la línea: El diseño de entrada superior reduce el tiempo de mantenimiento y las necesidades de mano de obra; las piezas pueden inspeccionarse y reemplazarse sin extraer el cuerpo de la línea.
  • Hermético: El tipo OSE es hermético hasta 10 pies/3,0 m.
  • Corte positivo: Después del corte, la válvula de corte permanece cerrada hasta que el sistema se apaga y la válvula se restablece manualmente. En el sello del tapón de la válvula hay un O-ring que brinda un corte hermético.
  • Capacidad de alarma remota: Hay un interruptor de límite que detecta cuando la válvula de corte tipo OSE se activa.