Fallback image
Product Image

Desactivación auxiliar remota series P163A y P164 Fisher™

Los equipos de desactivación auxiliar remota tipo P163A o P164A permiten cerrar la válvula interna desde una ubicación diferente al punto de control primario (tipo P650 o P651). Tirar de la palanca de desactivación auxiliar activa el mecanismo de desactivación en el control primario para cerrar la válvula interna. El tipo P164B es un conjunto de desactivación utilizado principalmente con válvulas de cierre de emergencia tipo N550/N551 que utilizan 15 m/50 ft de cable. Tipo P164C - también se tiene disponible un conjunto de desactivación auxiliar remota sin cable.

Características clave

  • Se puede instalar con soportes de montaje de hasta 9,5 mm (3/8 pulgadas) de espesor
  • El elemento fusible proporciona disipación térmica