Fallback image
Product Image

Mecanismos de bloqueo y desactivación remota serie P313-P340 Fisher™

Con la excepción de las válvulas bridadas DN 80/3 pulgadas, todas las válvulas internas de Fisher se pueden suministrar con un mecanismo de desactivación remota/bloqueo manual. Cuando la palanca de operación de la válvula interna se mueve manualmente a la posición abierta, la palanca puede ser bloqueada en la posición abierta. La palanca se puede desactivar desde una ubicación remota, y de este modo cerrarse la válvula interna. Un elemento fusible ubicado en el bloqueo/desactivación se funde si queda expuesto al fuego, lo que permite que la palanca de operación regrese a la posición de cerrado.

Características clave

  • Elemento fusible integrado para protección térmica
  • Fácil instalación en campo