Fallback image
Product Image

Actuadores serie P600 Fisher™ para válvulas internas

A todas las válvulas internas Fisher con roscado NPT de 1-1/4, 2 y 3 pulgadas, y de una y dos bridas de 3 y 4 pulgadas se les puede incorporar un actuador neumático que abra y cierra las válvulas internas desde una ubicación remota. El uso de actuadores neumáticos permite que la apertura y el cierre de la válvula interna estén vinculados a los frenos neumáticos del camión transportador o del camión corto. Los actuadores neumáticos también proporcionan un método conveniente para operar de manera remota válvulas internas en tanques de almacenamiento estacionarios en plantas que manejan productos a granel.

Características clave

  • Proporcionan un método conveniente para operar de manera remota válvulas internas en tanques estacionarios de almacenamiento en plantas que manejan el producto a granel
  • Para presurizar el cilindro, además de la presión de aire, se puede usar también nitrógeno o dióxido de carbono
  • Disipación térmica: tapón fusible con rosca NPT de 1/4 de pulgada NPT instalado en el puerto central de la carcasa del actuador
  • Mecanismo de retorno: solo por resorte, sin necesidad de aire