Actuadores rotativos serie P700 Fisher™
Características clave
- Permite que la apertura y el cierre de la válvula interna estén vinculados a los frenos neumáticos del camión transportador o del camión corto.
- Proporciona un método conveniente para operar de manera remota varias válvulas internas en tanques estacionarios de almacenamiento en plantas que manejan el producto a granel
- Se proporcionan con un tapón fusible para cerrar automáticamente la válvula en caso de incendio
- El diseño de cremallera y piñón elimina el desgaste de carga lateral para promover una mayor vida útil
- Diseñado para que las válvulas internas Fisher entreguen una carrera total sin rebasar el límite de carrera de la válvula
- Soporte y accesorios de montaje de acero inoxidable