Fallback image
Product Image

Sistema de diagnóstico de válvulas QUIKLOOK 3-FS Fisher™ con software FlowScanner ™

Los servicios de prueba de Emerson y Teledyne se asociaron para ofrecer el sistema de diagnóstico de válvulas QUIKLOOK 3-FS con el software FlowScanner de Fisher. Es un sistema integrado para probar las válvulas operadas por aire (AOV) y las válvulas operadas por motores de su planta nuclear que es confiable, preciso, fácil de usar, rápido y que ofrece datos de análisis fácilmente interpretables. Le permite reducir de manera significativa el tiempo de prueba desde la configuración hasta el final y ayuda a administrar y respaldar la reducción de los costos de cumplimiento de pruebas, seguridad y eficiencia.

Características clave

  • Tiempo de prueba más rápido desde el inicio hasta el final gracias a la importación de pruebas automatizada, menús desplegables, consejos emergentes y cables con código de color para menor procesamiento y para reducir el error humano.
  • Opere de manera remota el sistema de adquisición de datos desde un área de temperatura más baja y dosis más bajas para mayor comodidad y seguridad del operador de la prueba.
  • Ofrece recomendaciones correctivas disponibles cuando encuentra una válvula con un problema de margen.
  • Los accesorios para rápida conexión permiten una conexión más rápida a la válvula al usar un movimiento para montar los transductores de recorrido que utilizan tecnología "plug-and-play" (conectar y usar).
  • La interfaz directa con software de margen permite la importación directa de los resultados de las pruebas para que se puedan calcular los márgenes más rápidamente, lo que le permite ahorrar tiempo.
  • La mejor exactitud de medición con sensores de válvulas le permite obtener márgenes más altos y más precisos y más válvulas que pasan la prueba.
  • Ver los datos en tiempo real le permite detener una prueba con datos malos, así no pierde tiempo finalizando una prueba que no es buena.
  • La plataforma común para AOV y MOV aprovecha por completo las ventajas del software FlowScanner en AOV, y del software QUIKLOOK en MOV.