Regulador de primera etapa tipo R122H Fisher™
R122H is a UL‑listed first‑stage LP‑gas regulator for tight installs. Stainless parts give 20‑year life.
Características clave
- Vida útil para reemplazo recomendado a los 20 años
- Tomas de presión de entrada/salida para revisar el sistema fácilmente
- Regulación mejorada
- Fácil instalación
- La mejor protección contra la sobrepresión
- Resistente a la corrosión