Fallback image
Product Image

Regulador de ensambles de conmutación de manifold R130 Fisher™

R130 uses two 67C regulators with a gauge indicator. It delivers 45 psig supply and 30 psig reserve.

Los ensambles de conmutación de manifold R130 constan de dos reguladores tipo 67C y un manómetro especial de 0 a 4,1 bar/0 a 60 psig, y el tipo R130-20 proporciona una presión de salida de 3,1 bar/45 psig en el cilindro de suministro y de 2,1 bar/30 psig en el cilindro de reserva. El manómetro, que funciona como indicador de conmutación, es de color rojo y tiene el rango de 0 a 2,4 bar/0 a 35 psig. Cuando la lectura mostrada en el cuadrante está en el rango de 0 a 2,4 bar/0 a 35 psig, se indica que el manifold ha cambiado del cilindro de suministro al de reserva.

Características clave

  • Compacto
  • Alta estabilidad