Fallback image
Product Image

Reguladores de la segunda etapa tipo R222 Fisher™

El regulador de la serie R222 es un regulador aprobado por Underwriters Laboratories diseñado para sistemas de gas LP de dos etapas. El regulador está diseñado para reducir la presión de salida de un regulador de la primera etapa (generalmente 0,69 bar/10 psig) a una presión de salida de 27 mbar/11 pulgadas de agua. Gracias al tamaño pequeño del equipo, este es ideal para aplicaciones con espacio limitado. Un venteo con malla y labio de goteo está orientado hacia la entrada en la configuración estándar. Los reguladores Fisher de la segunda etapa están pintados en verde para su fácil identificación.

Características clave

  • Precisión mejorada
  • El mejor desempeño de alivio
  • Materiales resistentes a la corrosión
  • Filtro de entrada
  • Puertos de prueba para revisar el sistema fácilmente
  • Drenaje positivo
  • Vida útil para reemplazo recomendado a los 20 años
  • Tiene la certificacion UL