Fallback image
Product Image

Regulador de primera etapa tipo R222H Fisher™

El tipo R222H Fisher es un regulador de la primera etapa con un 65% más de caudal que los reguladores compactos típicos y 40% más pequeño para tanques subterráneos o espacio limitado del domo. Está aprobado por Underwriters Laboratories (UL) para sistemas de gas LP. Se entrega con conexiones finales múltiples, rangos de resorte ajustables y materiales resistentes a la corrosión. Ha sido probado a -40°C/-40°F.

Características clave

  • Vida útil para reemplazo recomendado a los 20 años
  • Tomas de presión de entrada/salida para revisar el sistema fácilmente
  • Desempeño en tamaño completo en perfil compacto
  • Fácil instalación
  • La mejor protección contra la sobrepresión
  • Resistente a la corrosión
  • Mayor estabilidad a mayor caudal y presiones de entrada
  • Componentes internos de acero inoxidable