Regulador integral R232A Fisher™ de dos etapas tipo
R232A is a UL‑listed LP‑gas regulator with integral two‑stage design for small loads. Its compact size fits tight spaces.
Características clave
- Vida útil para reemplazo recomendado a los 20 años
- Tomas de presión de entrada/salida para revisar el sistema fácilmente
- Regulación mejorada
- Fácil instalación
- La mejor protección contra la sobrepresión
- Resistente a la corrosión