Regulador reductor de presión tipo R622 Fisher™
Los reguladores tipo R622 de operación directa de carga por resorte proporcionan un control reductor de presión económico en diversas aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Estos reguladores se pueden utilizar con gases naturales, de petróleo fabricado o licuado y tienen las mismas capacidades de presión de entrada y de salida.
Características clave
- Diseño compacto
- Alta capacidad
- Filtro de entrada de protección
- Alivio interno
- Peso liviano
- Tapas de medidores de presión de entrada y salida
Productos relacionados