Fallback image
Product Image

Reguladores de la segunda etapa serie R622, R642 y R652 Fisher™ - Gas LP

Los reguladores de la segunda etapa serie R600 están diseñados según la aprobación de UL para reducir la presión de salida del regulador de la primera etapa en instalaciones domésticas. El regulador R622 está diseñado para aplicaciones domésticas de dos etapas de hasta 15,8 SCMH/1 400 000 BTU por hora. El regulador R622 contiene una válvula de alivio de alto desempeño y un respiradero grande de 3/4 pulg. con filtro a fin de limitar la presión aguas abajo a menos de 0,14 bar/2 psig en una situación de presión excesiva. Los reguladores R642 y R652 están diseñados con un cuerpo en ángulo y con un montaje posterior.

Características clave

  • Precisión mejorada
  • El mejor desempeño de alivio
  • Materiales resistentes a la corrosión
  • Filtro de entrada
  • Puertos de prueba para revisar el sistema fácilmente
  • Drenaje positivo
  • Vida útil para reemplazo recomendado a los 20 años
  • Tiene la certificación UL