Reguladores para aplicación con 2 PSI tipos R622E y R652E Fisher™
Los reguladores tipos R622E y R652E para 2 PSI son reguladores aprobados por Underwriters Laboratories (UL) y diseñados para sistemas de gas LP de 2 PSI. Se instalan aguas abajo con respecto a un regulador de primera etapa para reducir una presión de entrada de 0,69 bar/10 psig a una presión de salida nominal de 0,14 bar/2 psig. Los reguladores para 2 PSI están diseñados para aplicaciones domésticas que suministran gas LP a una presión de 0,14 bar/2 psig a un regulador incluido en la tubería y situado dentro del edificio. Estos reguladores tienen tapas de cierre blancas para fácil identificación.
Características clave
- Precisión mejorada
- El mejor desempeño de alivio
- Materiales resistentes a la corrosión
- Filtro de entrada
- Puertos de prueba para revisar el sistema fácilmente
- Drenaje positivo
- Vida útil para reemplazo recomendado a los 20 años
- Tiene la certificacion UL
Productos relacionados