Fallback image
Product Image

Regulador integral de dos etapas tipo R632A Fisher™

El tipo R632A es un regulador aprobado por Underwriters Laboratories (UL) y está diseñado para sistemas de gas LP de dos etapas. El regulador está diseñado para reducir la presión del tanque mediante un sistema integrado de dos etapas a 27,4 mbar/11 pulgadas de agua. El venteo con malla y labio de goteo de la primera etapa está orientado hacia abajo y el venteo de la segunda etapa está orientado hacia la salida en forma estándar.

Características clave

  • Vida útil para reemplazo recomendado a los 20 años
  • Tomas de presión de entrada/salida para revisar el sistema fácilmente
  • Regulación mejorada
  • Fácil instalación
  • La mejor protección contra la sobrepresión
  • Resistente a la corrosión
  • Caja del resorte de drenado positivo
  • Vida útil