Regulador integral tipo R632E Fisher™ para servicio con dos psig
El tipo R632E es un regulador con clasificación de Underwriters Laboratories (UL) diseñado para sistemas de gas LP con servicio de dos psig. El regulador está diseñado para reducir la presión del tanque a una presión mediante un sistema integral para servicio de dos psig a 0,14 bar/2 psig. El venteo con malla y labio de goteo de la primera etapa está orientado hacia abajo y el venteo de la segunda etapa está orientado hacia la salida en forma estándar.
Características clave
- Vida útil para reemplazo recomendado a los 20 años
- Tomas de presión de entrada/salida para revisar el sistema fácilmente
- Regulación mejorada
- Fácil instalación
- La mejor protección contra la sobrepresión
- Resistente a la corrosión
- Caja del resorte de drenado positivo
- Vida útil
Productos relacionados