Válvula RSS LinedGlobe Fisher™
Características clave
- El montaje revestido con resina de perfluoroalcoxi ofrece protección contra la corrosión al blindar las piezas metálicas del fluido del proceso, algo ideal para controlar fluidos con corrosión severa.
- Debido a que todas las piezas metálicas están blindadas contra el fluido del proceso, no es necesario usar aleaciones onerosas.
- El revestimiento posee un grosor mínimo de 5 milímetros en todas las zonas donde la válvula está expuesta al caudal del proceso. Las técnicas de moldeado de transferencia ofrecen una excelente uniformidad y densidad, además de una baja permeabilidad. El material de PFA para el moldeado de transferencia es traslúcido.
- Se logra una mayor seguridad en servicios de vacío y de altas temperaturas gracias al anclaje de cola de milano, que ofrecen una unión mecánica y minimizan la posibilidad de desprendimiento del revestimiento del cuerpo de la válvula fundido.
- El diseño de entrada superior facilita el mantenimiento en línea.
- El sello del fuelle de PTFE es hermético y, con el uso y el mantenimiento apropiados, puede tener un prolongado ciclo de vida útil esperado, superior a los 500.000 ciclos de carrera completos.