Fallback image
Product Image

Regulador reductor de presión tipo S402Y Fisher™

S402Y is a direct‑operated gas regulator for corrosive environments. It reduces distribution pressures to 4.5 in. w.c.–2.5 psig.

Los reguladores de operación directa cargados por resorte tipo S402Y Fisher brindan un control de reducción de presión económico en entornos corrosivos para aplicaciones residenciales y comerciales pequeñas. Generalmente, el tipo S402Y se usa para reducir las presiones de distribución de gas hasta un rango de 11 mbar a 0,17 bar/4,5 pulg. w. c. a 2,5 psig.

Características clave

  • Construido para entornos corrosivos
  • Flexibilidad de equipos
  • Altos caudales
  • Precisión de control
  • Medición del factor fijo
  • Alivio interno