Fallback image
Product Image

Regulador de presión sanitario tipo SR5 Fisher™

El regulador tipo SR5 Fisher es un regulador reductor de presión compacto, de gran capacidad y de operación autónoma. Está diseñado para usos en aplicaciones donde sea necesario un diseño sanitario, como industrias farmacéuticas, bioquímicas o de alimentos y bebidas. La unidad está disponible en tamaños NPS 1/2 al 3/DN 15 al 80 con conexiones finales que coinciden con las conexiones sanitarias Tri-Clamp. El tipo SR5 es adecuado para uso con vapor, líquido o gas.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características clave

  • Normas sanitarias de diseño
  • Desempeño y precisión superiores del caudal
  • Cierre hermético
  • Desagüe automático
  • Capacidad remota del punto de ajuste
  • Limpiar en el lugar y limpiar al vapor en el lugar
  • Cuerpo e interiores pulidos y no porosos
  • Manija en T opcional disponible