Regulador de contrapresión sanitario tipo SR8 Fisher™
El regulador de contrapresión SR8 es compacto, de gran capacidad y de operación directa. Está diseñado para usos en aplicaciones donde sea necesario un diseño sanitario, como industrias farmacéuticas, bioquímicas o de alimentos y bebidas. La unidad está disponible en tamaños NPS 1/2 al 3/DN 15 al 80 con conexiones finales que coinciden con las conexiones sanitarias Tri-Clamp. El tipo SR8 es adecuado para el uso con vapor, líquido o gas.
Ilustraciones y modelos CAD: Haga clic aquí
Ilustraciones y modelos CAD: Haga clic aquí
Características clave
- Estándares de diseño sanitario?
- Desempeño y precisión superiores del caudal
- Cierre hermético
- Desagüe automático
- Capacidad remota del punto de ajuste
- Limpiar en el lugar y limpiar al vapor en el lugar
- Cuerpo e interiores pulidos y no porosos
- Manija en T opcional disponible
Productos relacionados